Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ZähnezahlMaterialb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
21701200   12C451021,018,0101580,7624
21701500   15C451025,522,51018101,0337
21701800   18C451030,027,01022101,3061
21702000   20C451033,030,01025101,6779
21702400   24C451039,036,01025102,54101
21702500   25C451040,537,51025102,78110
21702800   28C451045,042,01025103,62131
21703000   30C451048,045,01025104,23148
21703200   32C451051,048,01025104,90164
21703500   35C451055,552,51025106,01204
21704000   40C451063,060,01025108,15242
21704200   42C451066,063,01025109,13267
21704500   45C451070,567,510251010,7301
21704800   48C451075,072,010251012,4339
21705000   50C451078,075,010301013,6382
21705500   55C451085,582,510301018,2460
21706000   60C451093,090,010301022,3535
21706500   65C4510100,597,515451228,3742
21707000   70C4510108,0105,015451234,3839
21708000   80C4510123,0120,015451241,51041


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn