Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit
Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C
bis +120° C , kurzzeitig 150° C.
-
Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
-
Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
-
Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
-
Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikelnr.: 21855030
Staffelpreis in EUR pro STK:
30 |
17 |
48,0 |
45,0 |
13 |
35 |
25 |
10 |
3,2 |
122 |