Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.

  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
SK
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD*
[Nm]
Gewicht
[g]
21855025   251740,537,5133325102,1112
21855030   301748,045,0133525103,2122
21855032   321751,048,0133525103,7125
21855036   361757,054,0134535104,9238
21855040   401763,060,0135040106,3312
21855045   451770,567,5135040108,3325
21855048   481775,072,0135545109,0407
21855050   501778,075,0135545109,4413
21855056   561787,084,01365551510,6582
21855060   601793,090,01370601511,4695
21855064   641799,096,01370601512,2710
21855070   7017108,0105,01370601513,4735
21855072   7217111,0108,01380701513,8967
21855080   8017123,0120,01385752015,31096
21855090   9017138,0135,01390802017,11281
21855100   10017153,0150,013110902019,01652
21855120   12017183,0180,013120902022,72114


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn