Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben).
Stahlkern: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967.
Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.
-
Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
-
Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
-
Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
-
Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 21895025
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
54,77 | 51,71 | 48,69 | 36,04 | 30,55 |
25 |
17 |
40,5 |
37,5 |
13 |
33 |
25 |
10 |
2,1 |
112 |