Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben). Stahlkern: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.

  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
SK
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD*
[Nm]
Gewicht
[g]
21895025   251740,537,5133325102,1112
21895030   301748,045,0133525103,2122
21895032   321751,048,0133525103,7125
21895036   361757,054,0134535104,9238
21895040   401763,060,0135040106,3312
21895045   451770,567,5135040108,3325
21895048   481775,072,0135545109,0407
21895050   501778,075,0135545109,4413
21895056   561787,084,01365551510,6582
21895060   601793,090,01370601511,4695
21895064   641799,096,01370601512,2710
21895070   7017108,0105,01370601513,4735
21895072   7217111,0108,01380701513,8967
21895080   8017123,0120,01385752015,31096
21895090   9017138,0135,01390802017,11281
21895100   10017153,0150,013110902019,01652
21895120   12017183,0180,013120902022,72114


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn