Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben). Stahlkern: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.

  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikelnr.: 21895032

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
56,0152,8849,7937,131,72

Zähnezahl32
b [mm]17
da [mm]51,0
d [mm]48,0
NL [mm]13
ND [mm]35
SK [mm]25
B H7 [mm]10
zul. MD* [Nm]3,7
Gewicht [g]125

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn