Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben). Stahlkern: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.

  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikelnr.: 21895045

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
79,5175,1170,756,6749,79

Zähnezahl45
b [mm]17
da [mm]70,5
d [mm]67,5
NL [mm]13
ND [mm]50
SK [mm]40
B H7 [mm]10
zul. MD* [Nm]8,3
Gewicht [g]325

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn