Werkstoff: Stahl. Bis ø 80mm: C45Pb+C, darüber C45. Zur Verwendung mit Mädler-Sperrklinken. Spitzenwinkel 60°. 3 Breiten und zwei Teilungen zur Auswahl. Bohrungstoleranz H7.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 22378000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
29,0827,9126,7425,5323,8119,1814,0913,23

Zähnezahl80
b [mm]4
Teilung [mm]3,14
da [mm]80
B [mm]15
Gewicht [g]145
WerkstoffC45Pb

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn