Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Verzahnungsqualität 9. Eingriffswinkel 20 °. Ab Modul 2,5 für fortlaufende Montage abgelängt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 22411609

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
62,2657,3354,0345,8237,5629,33

Modul1
b [mm]10
ha [mm]]10
h0 [mm]9,0
Nennlänge L [mm]2000
Ist-Länge [mm]-
Gewicht [kg]1,36

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn