Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Verzahnungsqualität 9. Eingriffswinkel 20 °. Ab Modul 2,5 für fortlaufende Montage abgelängt.
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
Artikel Menge Modulb
[mm]
ha
[mm]]
h0
[mm]
Nennlänge L
[mm]
Ist-Länge
[mm]
Gewicht
[kg]
22411608   110109,01000-0,68
22411609   110109,02000-1,36
22411612   1151514,01000-1,61
22411619   1151514,02000-3,32
22811605   1,5151513,51000-1,54
22811609   1,5151513,52000-3,09
22811612   1,5171715,51000-2,05
22811619   1,5171715,52000-4,10
24111605   2202018,010001005 -12,77
24111609   2202018,020002004 -1,55,54
24211605   2,5252522,510001005 -14,34
24211609   2,5252522,520002002,5 -1,58,70
24311605   3303027,010001008 -1,56,27
24311609   3303027,020002007 -1,512,54
24411605   4404036,010001005 -1,511,10
24411609   4404036,020002010 -1,522,20
24511605   5505045,010001005 -1,517,50
24511609   5505045,020002010 -1,535,00
24611605   6606054,01000998,5 -1,524,60
24611609   6606054,020001997,5 -1,549,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn