Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Verzahnungsqualität 9. Eingriffswinkel 20 °. Ab Modul 2,5 für fortlaufende Montage abgelängt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 24611609

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
355,81338,03311,32

Modul6
b [mm]60
ha [mm]]60
h0 [mm]54,0
Nennlänge L [mm]2000
Ist-Länge [mm]1997,5 -1,5
Gewicht [kg]49,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn