Werkstoff: Stahl 16MnCr5. Zahnbereich induktiv gehärtet, HRC 58 ± 2. Allseitig einschließlich Verzahnung geschliffen. Eingriffswinkel 20 ° . Verzahnungsqualität 7h25. Winkelgenauigkeit: 0,02 mm. Parallelität: auf 500 mm = 0,03 mm, auf 1000 mm = 0,05 mm. Toleranz zur h0 - Linie: bei 500 mm = 0,03 mm, bei 1000 mm = 0,05 mm. Toleranz Breitenmaß: - 0,05mm.
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
Artikelnr.: 22468300

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
226,47201,31188,72176,17

Modul1,0
Zahnbreite b [mm]15
ha [mm]15
h0 [mm]14
Nennlänge L [mm]500
Ist-Länge [mm]500,0 +1
Gewicht [kg]0,81

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn