Werkstoff: Stahl 16MnCr5. Zahnbereich induktiv gehärtet, HRC 58 ± 2. Allseitig einschließlich Verzahnung geschliffen. Eingriffswinkel 20 ° . Verzahnungsqualität 7h25. Winkelgenauigkeit: 0,02 mm. Parallelität: auf 500 mm = 0,03 mm, auf 1000 mm = 0,05 mm. Toleranz zur h0 - Linie: bei 500 mm = 0,03 mm, bei 1000 mm = 0,05 mm. Toleranz Breitenmaß: - 0,05mm.
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
Artikel Menge ModulZahnbreite b
[mm]
ha
[mm]
h0
[mm]
Nennlänge L
[mm]
Ist-Länge
[mm]
Gewicht
[kg]
22468300   1,0151514500500,0 +10,81
22868300   1,5151513,5500499,1 +/-0,30,78
22868500   1,5151513,51000998,4 +/-0,31,56
24168300   2202018500502,1 +/-0,31,40
24168500   22020181000998,5 +/-0,32,53
24368300   3252522500498,9 +/-0,32,12
24368500   32525221000998,4 +/-0,34,22


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn