Werkstoff: Stahl 16MnCr5.
Zahnbereich induktiv gehärtet, HRC 58 ± 2.
Allseitig einschließlich Verzahnung geschliffen.
Eingriffswinkel 20 ° . Verzahnungsqualität 7h25.
Winkelgenauigkeit: 0,02 mm.
Parallelität: auf 500 mm = 0,03 mm, auf 1000 mm = 0,05 mm.
Toleranz zur h0 - Linie: bei 500 mm = 0,03 mm, bei 1000 mm = 0,05 mm.
Toleranz Breitenmaß: - 0,05mm.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 22868300
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
280,51 | 258,07 | 235,62 | 224,4 | 201,96 | 179,54 |
1,5 |
15 |
15 |
13,5 |
500 |
499,1 +/-0,3 |
0,78 |