Werkstoff: Stahl 16MnCr5.
Zahnbereich induktiv gehärtet, HRC 58 ± 2.
Allseitig einschließlich Verzahnung geschliffen.
Eingriffswinkel 20 ° . Verzahnungsqualität 7h25.
Winkelgenauigkeit: 0,02 mm.
Parallelität: auf 500 mm = 0,03 mm, auf 1000 mm = 0,05 mm.
Toleranz zur h0 - Linie: bei 500 mm = 0,03 mm, bei 1000 mm = 0,05 mm.
Toleranz Breitenmaß: - 0,05mm.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 24368500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
384,67 | 353,91 | 323,15 | 307,73 | 276,98 | 246,2 |
3 |
25 |
25 |
22 |
1000 |
998,4 +/-0,3 |
4,22 |