Werkstoff: Sonderstahl mit Festigkeit ca. 1.000N/mm². Durchmesser
Toleranz h6, geschliffen, Art. 224 666 31 und Art. 224 666 32 Ø-Toleranz
h9. Zahnflanken nicht geschliffen. Verzahnungsqualität 8d25 analog
DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser
verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0: bis Modul
2: -0,2 mm. Modul 2,5 - 4: -0,3 mm. Modul 5 - 6: -0,4 mm.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 22566632
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
92,07 | 90,87 | 88,48 | 86,39 | 79,97 | 65,44 |
1 |
15 |
1000 |
14,0 |
7,5 |
hochfest |
1,35 |