Werkstoff: Stahl. Bis ø 80mm: C45Pb+C, darüber C45. Zur Verwendung mit Mädler-Sperrklinken. Spitzenwinkel 60°. 3 Breiten und zwei Teilungen zur Auswahl. Bohrungstoleranz H7.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 22772000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
15,2314,4914,1112,9911,089,046,024,47

Zähnezahl20
b [mm]6
Teilung [mm]4,71
da [mm]30
B [mm]8
Gewicht [g]55
WerkstoffC45Pb

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn