Werkstoff: Bis Nennlänge 1500mm: St50K. Nennlänge 2000mm: C45K.
Durchmesser = h6 geschliffen. (Zahnflanken nicht geschliffen).
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.
Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt.
Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm.
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm.
Modul 5 - 6: -0,4 mm.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 22863100
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
43,75 | 42,43 | 41,52 | 39,41 | 34,98 | 29,95 | 28,62 |