Werkstoff: Bis Nennlänge 1500mm: St50K. Nennlänge 2000mm: C45K. Durchmesser = h6 geschliffen. (Zahnflanken nicht geschliffen). Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0: bis Modul 2: -0,2 mm. Modul 2,5 - 4: -0,3 mm. Modul 5 - 6: -0,4 mm.
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
Artikel Menge Modulø ha
[mm]
L
[mm]
h0
[mm]
b
[mm]
WerkstoffGewicht
[kg]
22463000   1102509,06St50K0,14
22463100   1105009,06St50K0,28
22463200   11010009,06St50K0,56
22563000   11525014,07,5St50K0,34
22563100   11550014,07,5St50K0,66
22563200   115100014,07,5St50K1,35
22863000   1,51525013,59St50K0,32
22863100   1,51550013,59St50K0,64
22863200   1,515100013,59St50K1,28
22963000   1,51725015,59,6St50K0,42
22963100   1,51750015,59,6St50K0,84
22963200   1,517100015,59,6St50K1,70
24163000   22025018,012St50K0,57
24163100   22050018,012St50K1,14
24163200   220100018,012St50K2,28
24163400   220200018,012C45K4,52
24263000   2,52525022,515St50K0,89
24263100   2,52550022,515St50K1,78
24263200   2,525100022,515St50K3,56
24263400   2,525200022,515C45K7,12
24363000   33025027,018St50K1,30
24363100   33050027,018St50K2,59
24363200   330100027,018St50K5,14
24363400   330200027,018C45K10,28
24463000   44025036,024St50K2,28
24463100   44050036,024St50K4,56
24463200   440100036,024St50K9,12
24463400   440200036,024C45K18,24
24563000   55025045,030St50K3,55
24563100   55050045,030St50K7,10
24563200   550100045,030St50K14,20
24563400   550200045,030C45K28,40
24663100   66050054,036St50K10,28
24663200   660100054,036St50K20,56
24663400   660200054,036C45K41,12


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn