Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
24301800
182560541216,50,42
24302000
202566601521,30,50
24302100
212569631523,90,55
24302400
242578721532,70,74
24302500
252581751536,00,81
24302800
282590841547,01,02
24303000
302596902055,21,15
24303500
35251111052085,01,61
24303700
372511711120100,21,80
24303800
382512011420108,01,91
24304000
402512612020125,02,11
24304200
422513212620142,02,34
24304500
452514113520170,02,70
24304600
462514413820180,02,81
24304700
472514714120191,02,95
24304800
482515014420202,03,09
24305000
502515615020224,03,34
24305200
522516215620249,03,64
24305300
532516515920261,03,78
24305600
562517416820302,04,23
24305800
582518017420332,04,54
24306000
602518618020380,04,87
24306500
652520119520462,05,72
24306700
672520720120476,06,09
24307000
702521621020480,06,67
24307200
722522221630482,06,99
24307600
762523422830486,07,80
24308000
802524624030490,08,63
24309000
902527627030530,011,00
24309600
962529428830559,012,53
24310000
1002530630030580,013,61
24311400
1142534834230644,017,72


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn