Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit
Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C
bis +120° C , kurzzeitig 150° C.
-
Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
-
Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
-
Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
-
Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikelnr.: 23255045
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
111,83 | 105,25 | 98,68 | 85,89 | 79,95 |
45 |
25 |
117,5 |
112,5 |
15 |
80 |
70 |
20 |
34,5 |
1276 |