Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.

  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
SK
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD*
[Nm]
Gewicht
[g]
23255015   152542,537,5153125103,2148
23255018   182550,045,0153525104,3165
23255020   202555,050,0154535155,6280
23255024   242565,060,0155040158,8388
23255025   252567,562,5155040159,6394
23255030   302580,075,01555451515,0525
23255032   322585,080,01565551517,6768
23255036   362595,090,01570601522,8933
23255040   4025105,0100,01575652029,91070
23255045   4525117,5112,51580702034,51276
23255048   4825125,0120,01585752035,31475
23255050   5025130,0125,01585752038,81499
23255060   6025155,0150,015100902046,82197
23255070   7025180,0175,015100902054,82358
23255072   7225185,0180,015110902056,12824
23255080   8025205,0200,0151201102062,23451


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn