Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit
Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C
bis +120° C , kurzzeitig 150° C.
-
Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
-
Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
-
Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
-
Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikelnr.: 23255070
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
202,61 | 190,68 | 178,76 | 163,3 | 154,71 |
70 |
25 |
180,0 |
175,0 |
15 |
100 |
90 |
20 |
54,8 |
2358 |