Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben).
Stahlkern: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C
, kurzzeitig 150° C.
-
Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
-
Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
-
Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
-
Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikelnr.: 23295015
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
60,53 | 56,97 | 53,39 | 42,11 | 37,68 |
15 |
25 |
42,5 |
37,5 |
15 |
31 |
25 |
10 |
3,2 |
148 |