Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben). Stahlkern: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.

  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
SK
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD*
[Nm]
Gewicht
[g]
23295015   152542,537,5153125103,2148
23295018   182550,045,0153525104,3165
23295020   202555,050,0154535155,6280
23295024   242565,060,0155040158,8388
23295025   252567,562,5155040159,6394
23295030   302580,075,01555451515,0525
23295032   322585,080,01565551517,6768
23295036   362595,090,01570601522,8933
23295040   4025105,0100,01575652029,91070
23295045   4525117,5112,51580702034,51276
23295048   4825125,0120,01585752035,31475
23295050   5025130,0125,01585752038,81499
23295060   6025155,0150,015100902046,82197
23295070   7025180,0175,015100902054,82358
23295072   7225185,0180,015110902056,12824
23295080   8025205,0200,0151201102062,23451


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn