Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.

  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikelnr.: 23455025

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
115,95109,13102,389,4183,33

Zähnezahl25
b [mm]40
da [mm]108,0
d [mm]100,0
NL [mm]20
ND [mm]75
SK [mm]65
B H7 [mm]20
zul. MD* [Nm]38,4
Gewicht [g]1613

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn