Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.

  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
SK
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD*
[Nm]
Gewicht
[g]
23455012   124056,048,0203545108,1256
23455015   154068,060,02050402012,1519
23455016   164072,064,02050402013,5535
23455020   204088,080,02065552020,91100
23455024   2440104,096,02075652033,41588
23455025   2540108,0100,02075652038,41613
23455030   3040128,0120,02085752066,12227
23455036   3640152,0144,020100903098,73081
23455040   4040168,0160,0201009030120,43234
23455045   4540188,0180,0201109030135,64092
23455050   5040208,0200,02012011030153,05042
23455060   6040248,0240,02013012030185,86376


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn