Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit
Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C
bis +120° C , kurzzeitig 150° C.
-
Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
-
Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
-
Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
-
Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikelnr.: 23455040
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
252,23 | 237,41 | 222,54 | 205,65 | 195,54 |
40 |
40 |
168,0 |
160,0 |
20 |
100 |
90 |
30 |
120,4 |
3234 |