Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 23503000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
109,46103,9898,4793,0484,6

Zähnezahl30
b [mm]40
da [mm]160
d [mm]150
NL [mm]25
ND [mm]80
BH7 [mm]25
zul. MD [Nm]351
Gewicht [kg]6,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn