Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
23501200   12407060254015490,99
23501300   13407565254015541,14
23501400   14408070255015601,45
23501500   15408575256015661,79
23501600   16409080256015721,98
23501700   17409585256020742,11
23501800   184010090256020842,33
23501900   194010595256020972,55
23502000   20401101002560201132,78
23502100   21401151052560201323,03
23502200   22401201102560201523,30
23502300   23401251152560201733,57
23502400   24401301202580201954,29
23502500   25401351252580202194,59
23502600   26401401302580252424,80
23502700   27401451352580252675,13
23502800   28401501402580252935,47
23503000   30401601502580253516,18
23503200   32401701603080254167,14
23503500   35401851753080255268,36
23503600   364019018030100255669,45
23503800   3840200190301002565610,33
23504000   4040210200301002575011,30
23504500   45402352253010025101013,87
23504800   48402502403010030118615,44
23505000   50402602503012030131217,50
23505200   52402702603012030144618,75
23505500   55402852753015030166222,00
23505600   56402902803015030173923,00
23506000   60403103003016030185026,50


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn