Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 23503500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
142,96135,81121,51117,37103,42

Zähnezahl35
b [mm]40
da [mm]185
d [mm]175
NL [mm]30
ND [mm]80
BH7 [mm]25
zul. MD [Nm]526
Gewicht [kg]8,36

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn