Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 23606000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
511,25472,93466,72425,32

Zähnezahl60
b [mm]50
da [mm]372
d [mm]360
NL [mm]30
ND [mm]150
BH7 [mm]40
zul. MD [Nm]3350
Gewicht [kg]43,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn