Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
23601200   12508472255020961,72
23601300   135090782550201121,99
23601400   145096842560201282,45
23601500   1550102902560201402,79
23601600   1650108962560201453,12
23601700   17501141022560201503,47
23601800   18501201082570201754,05
23601900   19501261142570202074,46
23602000   20501321202570202414,88
23602100   21501381262570252765,24
23602200   22501441322580253125,94
23602300   23501501382580253506,43
23602400   24501561442580253916,93
23602500   25501621502580254367,49
23602600   26501681562580254838,05
23602700   27501741622580255338,62
23602800   28501801682590255879,78
23603000   3050192180301002570311,33
23603200   3250204192301002583612,74
23603500   35502222103010025104514,95
23603600   36502282163010025112015,70
23603800   38502402283012025128018,00
23604000   40502522403012030146019,69
23604500   45502822703012030195524,50
23604800   48503002883012030230027,66
23605000   50503123003014030255030,61
23605500   55503423303015040306035,84
23606000   60503723603015040335043,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn