Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 24141000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
222,22209,16196,08155,42145,45

Zähnezahl100
b [mm]16
d [mm]200
di [mm]196
DA [mm]240
WerkstoffC45
Gewicht [g]1711

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn