Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
d
[mm]
di
[mm]
DA
[mm]
WerkstoffGewicht
[g]
24143000   3016605695C45530
24143600   36167268107C45599
24144000   40168076115C45662
24144500   45169086125C45729
24144800   48169692131C45761
24145000   501610096135C45783
24145500   5516110106145C45865
24146000   6016120116155C45930
24146500   6516130126165C45999
24147000   7016140136175C451070
24147200   7216144140185C451313
24148000   8016160156195C451202
24149000   9016180176220C451538
24141000   10016200196240C451711
24141200   12016240236280C452014


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn