Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet, Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² .

Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität 8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42"

Ausführung: Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen. Für fortlaufende Montage.

Die Montagehilfe Art. 25160000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei Bedarf separat bestellt werden. Dazu passend sind Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich.

1 ) GTf/300 = Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm).

* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z > 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 25160510

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
148,64139,34134,68

L1 [mm]1000
Ausführungohne Bohrungen
L2 [mm]8,9
Zähnezahl150
b [mm]25
hk [mm]24
h0 [mm]22
f [mm]2
a [mm]-
l [mm]-
Anz. Bohrungen-
h [mm]-
d1 [mm]-
d2 [mm]-
t [mm]-
a1 [mm]-
l1 [mm]-
d3 [mm]-
GTf/300* [mm]0,044
Fu** [N]2100
Gewicht4,30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn