Werkstoff: Stahl 16MnCr5. Verzahnungsqualität 7e25 Schräg verzahnt, linkssteigend 19 ° 31' 42". Einsatzgehärtet ca. 60 HRC 60. Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen. Die Drehmomentangabe (zul. MD) ist bezogen auf die Verzahnung. Die übertragbaren Drehmomente von Welle und Passfederverbindung sind kundenseitig zu prüfen. Passende Zahnstangen (schrägverzahnt rechtssteigend, Modul 3) sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
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
Artikelnr.: 25302532

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
221,1207,29193,47

Zähnezahl25
b [mm]28
Typ2
d [mm]79,58
da [mm]85,6
BH6 [mm]32
ND [mm]55
L [mm]65
u [mm]10
t [mm]35,3
zul. MD [Nm]440
Gewicht1,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn