Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet, Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität 8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42" Ausführung: Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen. Für fortlaufende Montage. Die Montagehilfe Art. 25460000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei Bedarf separat bestellt werden. Dazu passend sind Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich. 1 ) GTf/300 = Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm). * Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z > 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 25460510

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
217,38203,81190,24

L1 [mm]1000
Ausführungohne Bohrungen
L2 [mm]14,2
Zähnezahl75
b [mm]40
hk [mm]39
h0 [mm]35
f [mm]2
a [mm]-
l [mm]-
Anz. Bohr.-
h [mm]-
d1 [mm]-
d2 [mm]-
t [mm]-
a1 [mm]-
l1 [mm]-
d3 [mm]-
GTf* / 300 [mm]0,048
Fu** [N]8700
Gewicht10,90

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn