Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet, Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität 8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42" Ausführung: Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen. Für fortlaufende Montage. Die Montagehilfe Art. 25460000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei Bedarf separat bestellt werden. Dazu passsen sind Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich. 1 ) GTf/300 = Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm). * Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z > 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.
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
Artikel Menge L1
[mm]
AusführungL2
[mm]
Zähnezahlb
[mm]
hk
[mm]
h0
[mm]
f
[mm]
a
[mm]
l
[mm]
Anz. Bohr.h
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
t
[mm]
a1
[mm]
l1
[mm]
d3
[mm]
GTf* / 300
[mm]
Fu**
[N]
Gewicht
25460310   506,67ohne Bohrungen14,2384039352----------0,04887005,50
25460311   506,67mit Bohrungen14,238403935262,501254121015933,3433,07,70,04887005,50
25460510   1000ohne Bohrungen14,2754039352----------0,048870010,90
25460511   1000mit Bohrungen14,275403935262,501258121015933,3933,47,70,048870010,90
25460910   2000ohne Bohrungen14,01504039352----------0,048870021,80
25460911   2000mit Bohrungen14,2150403935262,5012516121015933,31933,47,70,048870021,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn