Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). Verzahnungsqualität 8d DIN 58405. Eingriffswinkel 20°. Bis 30 Zähne ohne Nabe. Ab 40 Zähne mit einseitiger Nabe. ** bis Zähnezahl 30 sind diese Räder über die Gesamtbreite verzahnt.
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
Artikelnr.: 26010000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
13,6213,0912,311,4210,8910,377,45

Zähnezahl100
b** [mm]2
da [mm]30,6
d [mm]30,0
NL [mm]5
ND [mm]15,0
BH7 [mm]3,0
zul. MD [Ncm]14,00
Gewicht [g]18,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn