Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). Verzahnungsqualität 8d DIN 58405. Eingriffswinkel 20°. Bis 30 Zähne ohne Nabe. Ab 40 Zähne mit einseitiger Nabe. ** bis Zähnezahl 30 sind diese Räder über die Gesamtbreite verzahnt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb**
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
26001000   1053,63,0--1,00,140,1
26001200   1254,23,6--1,50,180,2
26001400   1454,84,2--2,00,230,4
26001500   1555,14,5--2,00,250,5
26001600   1655,44,8--2,00,270,6
26001800   1856,05,4--2,00,360,8
26002000   2056,66,0--2,00,401,0
26002200   2257,26,6--2,00,491,3
26002400   2457,87,2--2,00,601,4
26002500   2558,17,5--2,00,651,6
26003000   3059,69,0--2,01,002,3
26004000   40212,612,0310,03,01,853,5
26005000   50215,615,0510,03,03,005,7
26006000   60218,618,0510,03,04,506,9
26008000   80224,624,0515,03,08,5014,7
26010000   100230,630,0515,03,014,0018,5
26012000   120236,636,0515,03,021,0023,7


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn