Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).
Eingriffswinkel 20 °. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0 = -0,2 mm. Verzahnt mit Bezugsprofil (BP) II nach DIN 867/DIN 3972. Längskanten gerundet.
* Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung.
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
Artikel Menge Modulb
[mm]
ha
[mm]
Nennlänge L*
[mm]
h0
[mm]
WerkstoffGewicht
[g]
26060100   0,3242503,7Ms5814
26160100   0,5242503,5Ms5814
26260100   0,7462505,3Ms5842
26360000   1752504,0Ms5856
26360100   11082307,0Ms58131
26360300   110102509,0Ms58184
26360500   110105009,0Ms58371


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn