Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).
Eingriffswinkel 20 °. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0 = -0,2 mm. Verzahnt mit Bezugsprofil (BP) II nach DIN 867/DIN 3972. Längskanten gerundet.
* Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 26160100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,18,748,27,617,256,916,385,39

Modul0,5
b [mm]2
ha [mm]4
Nennlänge L* [mm]250
h0 [mm]3,5
WerkstoffMs58
Gewicht [g]14

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn