Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
26101000   1026,05,04420,420,5
26101200   1227,06,04420,550,7
26101300   1327,56,54520,621,0
26101400   1428,07,04520,691,1
26101500   1528,57,54620,751,4
26101600   1629,08,04620,801,5
26101700   1729,58,54720,832,0
26101800   18210,09,04720,942,2
26101900   19210,59,54821,072,8
26102000   20211,010,04821,202,8
26102100   21211,510,54821,342,7
26102200   22212,011,04821,493,1
26102300   23212,511,541021,654,1
26102400   24213,012,041021,804,3
26102500   25213,512,541022,004,6
26102600   26214,013,041032,204,4
26102700   27214,513,541032,404,5
26102800   28215,014,041032,604,8
26103000   30216,015,041033,005,2
26103200   32217,016,041033,505,6
26103500   35218,517,541234,207,3
26103600   36219,018,041234,507,7
26103800   38220,019,041235,108,0
26104000   40221,020,041235,708,6
26104200   42222,021,041236,308,9
26104500   45223,522,541237,409,9
26104800   48225,024,041238,5010,7
26105000   50226,025,041239,3011,4
26105200   52227,026,0412310,2012,1
26105400   54228,027,0412311,1013,0
26105500   55228,527,5412311,5013,2
26105600   56229,028,0412312,0013,7
26106000   60231,030,0412314,0015,4
26106400   64233,032,0415316,0018,7
26106500   65233,532,5415316,7019,0
26107000   70236,035,0415319,7021,3
26107200   72237,036,0415321,0022,4
26107500   75238,537,5415323,0023,7
26108000   80241,040,0415326,5026,2
26108500   85243,542,5415330,5029,1
26109000   90246,045,0415334,5032,3
26109600   96249,048,0415340,0036,1
26110000   100251,050,0415344,0039,4
26111400   114258,057,0415362,0047,5
26112000   120261,060,0425372,0062,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn