Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt,
rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder
stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die
rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit der linkssteigenden
Zahnstange Art. 26960100.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 26901200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
10,28 | 9,45 | 8,62 | 7,81 | 7,38 | 6,59 | 5,81 | 5,64 |
rechts |
12 |
5 |
4,4 |
3,83 |
4 |
3 |
2,0 |
0,7 |
0,5 |