Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt, rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit der linkssteigenden Zahnstange Art. 26960100.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungZähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
Nl
[mm]
ND
[mm]
Vorbohrung BH7
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
26901200
rechts1254,43,83432,00,70,5
26901500
rechts1555,44,79442,51,00,7
26901800
rechts1856,45,75453,01,61,2
26902000
rechts2057,06,39463,52,01,4
26902400
rechts2458,37,66474,53,01,9
26903000
rechts30510,29,58595,05,04,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn