Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt,
rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder
stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die
rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit der linkssteigenden
Zahnstange Art. 26960100.
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
Artikelnr.: 26901500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
10,98 | 10,09 | 9,2 | 8,35 | 7,88 | 7,04 | 6,21 | 6,06 |
rechts |
15 |
5 |
5,4 |
4,79 |
4 |
4 |
2,5 |
1,0 |
0,7 |