Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt,
rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder
stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die
rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit der linkssteigenden
Zahnstange Art. 26960100.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 26902400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
15,87 | 15,08 | 14,29 | 13,49 | 12,7 | 11,9 | 4,76 | 3,66 |
rechts |
24 |
5 |
8,3 |
7,66 |
4 |
7 |
4,5 |
3,0 |
1,9 |