Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt,
rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder
stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die
rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit der linkssteigenden
Zahnstange Art. 26960100.
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
Artikelnr.: 26903000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
10,47 | 9,63 | 8,79 | 7,97 | 7,53 | 6,71 | 3,57 |
rechts |
30 |
5 |
10,2 |
9,58 |
5 |
9 |
5,0 |
5,0 |
4,0 |