Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt,
rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder
stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die
rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit der linkssteigenden
Zahnstange Art. 26960100.
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
Artikelnr.: 26901800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
16,36 | 15,03 | 13,73 | 12,45 | 11,75 | 10,49 | 9,23 | 8,97 |
rechts |
18 |
5 |
6,4 |
5,75 |
4 |
5 |
3,0 |
1,6 |
1,2 |